Câble de réseau - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 - 1416141

Câble PROFINET équipé, CAT5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 souple (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur RJ45/IP67 Push-Pull boîtier plastique sur connecteur RJ45/IP20, gris, Line, longueur : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1416141
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 399 (C-2-2017)
GTIN 4046356474177
Poids par pièce (hors emballage) 0,374 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer