Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12MS/5,0-810/M12FS - 1416140

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 5 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Flexibilité : câble très résistant à la torsion et à la flexion
  • Fiabilité dans le domaine de la carrosserie grâce à un câble résistant aux perles de soudage

Données commerciales

Code de commande 1416140
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626063775
Poids par pièce (hors emballage) 0,300 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer