Connecteurs encastrables - SACC-E-M12MS-4P-M20/0,15VAPROT - 1416039

Connecteurs encastrables, 4-pôles, Connecteur , M12, A - standard, Montage sur face avant, M20 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,15 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1416039
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626056869
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer