Câble de réseau - NBC-M12MSD/20,0-93X OD - 1416035

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur droite M12 / IP65, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 20 m, pour applications extérieures, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1416035
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626056609
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer