Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-Z - 1415929

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Code de commande 1415929
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 235 (C-2-2017)
GTIN 4055626054940
Poids par pièce (hors emballage) 0,074 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer