NBC-MSD/5,2-937/R4AQ AE8 FI - 1415859

Aucune photo disponible

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5(100 Mbps)、4極、RADOX® GKW、RAL 9005(黒)、シールド対応、ストレートM12 SPEEDCON/IP67コネクタ(Dコーディング)+ストレートRJ45/IP20 QUICKONコネクタ、ケーブル長:5.2 m、カスタム指定

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1415859
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626054162
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer