NBC-MSD/3,8-937/R4AQ AE7 FI - 1415851

Aucune photo disponible

Câble réseau, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4 pôles, RADOX® GKW, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC/IP67, détrompage : D, sur connecteur mâle droit RJ45/IP20 QUICKON, longueur de câble : 3,8 m, variante client

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1415851
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626053691
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer