Câble hybride - NBC-MSY/4,1-94H/MSY NTES - 1415742

Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: Y, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: Y, longueur de câble: 4,1 m, Power with Ethernet (PWE)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1415742
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626050973
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer