Câble de réseau - NBC-MSB/1,0-94B SEP - 1415741

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 5-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1415741
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626050966
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer