Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/3,0-PVC/M 8FS - 1415674

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M8, longueur de câble: 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

Données commerciales

Code de commande 1415674
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 202 (C-2-2017)
GTIN 4055626050355
Poids par pièce (hors emballage) 0,087 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer