Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FR - 1415642

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

Données commerciales

Code de commande 1415642
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 202 (C-2-2017)
GTIN 4055626050102
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer