Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FS - 1415611

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

Données commerciales

Code de commande 1415611
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 202 (C-2-2017)
GTIN 4055626049854
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290