Câble de réseau - NBC-M12MRD/ 1,0-93E/R4AC - 1415264

Aucune photo disponible

Câble de réseau, Ethernet CAT5, Ethernet CAT5, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur coudé M12, sur Connecteur droite RJ45, longueur de câble: 0,96 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1415264
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626040189
Poids par pièce (hors emballage) 0,072 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer