Plaques passe-câble - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 13x 10 mm ... 14 mm , coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1415236
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 690 (C-2-2017)
GTIN 4055626039428
Poids par pièce (hors emballage) 0,225 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine FI (Finlande)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer