Conducteur de puissance - SAC-5P-MINMR/5,0-440/MINFR PWR - 1415226

Conducteur de puissance, 5-pôles, PUR, gris RAL 7001, Connecteur coudé 7/8"-16UNF, sur Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF, longueur de câble: 5 m, 1,5 mm² de section de conducteur, pour alimentation en énergie

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteurs mâles robustes 7/8"-16UNF
  • Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie

Données commerciales

Code de commande 1415226
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626042862
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer