Élément de compensation de pression - A-INB-M12-69KN-P-LG - 1415222

Élément de compensation de pression, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: gris clair, avec joint torique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • réduit la formation d'eau de condensation

Données commerciales

Code de commande 1415222
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 703 (C-2-2017)
GTIN 4055626038650
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097