Conducteur de puissance - SAC-4P-M12MRT/ 3,0-PUR/FRT SH - 1415203

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur coudé M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle coudé M12, Détrompage T, longueur de câble: 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1415203
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 295 (C-2-2017)
GTIN 4055626041261
Poids par pièce (hors emballage) 0,481 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer