Conducteur de puissance - SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR/FRT SCO - 1415198

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, Détrompage T, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, Détrompage T, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1415198
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 295 (C-2-2017)
GTIN 4055626041230
Poids par pièce (hors emballage) 0,589 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290