Presse-étoupe - G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - 1415195

La figure montre la version G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 16 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec dispositif anti-traction externe, avec joint torique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène

Données commerciales

Code de commande 1415195
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 706 (C-2-2017)
GTIN 4055626038681
Poids par pièce (hors emballage) 0,350 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer