Cable gland - G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK - 1415189

Cable gland, cable gland material: PA, material pressure screw: PA, PA, application: Standard, external cable diameter 6 mm ... 13 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: jet black, with external strain relief

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Essai au fil incandescent à 750 °C
  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène

Données commerciales

Code de commande 1415189
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 706 (C-2-2017)
GTIN 4055626038179
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer