Presse-étoupe - G-INB-M25-M68N-NEPDS-S - 1415183

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec protection anti-courbure, avec joint torique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène

Données commerciales

Code de commande 1415183
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 705 (C-2-2017)
GTIN 4055626038148
Poids par pièce (hors emballage) 0,166 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer