Presse-étoupe - G-INB-M20-S68N-PEPDS-LG - 1415174

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: gris clair, avec protection anti-courbure

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Essai au fil incandescent à 750 °C
  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène

Données commerciales

Code de commande 1415174
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 704 (C-2-2017)
GTIN 4055626038056
Poids par pièce (hors emballage) 0,023 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer