Presse-étoupe - G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S - 1415129

La figure montre la version G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 16 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Disque anti-poussière pour la protection anti-poussière durant le stockage et le transport.
  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène
Logo

Données commerciales

Code de commande 1415129
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 555 (C-3-2017)
GTIN 4055626037899
Poids par pièce (hors emballage) 0,223 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer