Presse-étoupe - G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - 1415121

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 23 mm ... 35 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Presse-étoupe, avec joint plat

Avantages

  • Essai au fil incandescent à 750 °C
  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène
Logo

Données commerciales

Code de commande 1415121
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 554 (C-3-2017)
GTIN 4055626037820
Poids par pièce (hors emballage) 0,136 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097