Presse-étoupe - G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL - 1415120

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 17 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Presse-étoupe, avec joint plat

Avantages

  • Essai au fil incandescent à 750 °C
  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène
Logo

Données commerciales

Code de commande 1415120
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 554 (C-3-2017)
GTIN 4055626037813
Poids par pièce (hors emballage) 0,075 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer