Presse-étoupe - G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - 1415109

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: noir, avec joint plat

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Presse-étoupe, avec joint plat

Avantages

  • Essai au fil incandescent à 750 °C
  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
  • Exempt d'halogène
Logo

Données commerciales

Code de commande 1415109
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 554 (C-3-2017)
GTIN 4055626037714
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097