Ecrou - QPD N 3PE1,5 8-13 BK - 1415098

Ecrou, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, noir, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Innovation et gain de temps - le raccordement rapide QUICKON permet jusqu'à 80 % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue

Données commerciales

Code de commande 1415098
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 466 (C-2-2017)
GTIN 4055626037622
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer