Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-12P-MS/ 0,5-PUR/FS SCO - 1415093

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR exempt d'halogène, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires
Logo

Données commerciales

Code de commande 1415093
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626042909
Numéro du tarif douanier 85444290