Bloc de jonction à fonction - MBK 5/E-TG - 1415089

Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longueur: 28 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 15, tension nominale: 500 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pas de 6,2 mm seulement

Données commerciales

Code de commande 1415089
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 470 (C-1-2017)
GTIN 4017918021375
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer