Conducteur de puissance - SAC-5P- 5,0-280/FRL FE SCO - 1414802

Conducteur de puissance, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, Connecteur femelle coudé M12, détrompage L, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 16 A et 63 V DC maximum
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1414802
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 298 (C-2-2017)
GTIN 4055626034362
Poids par pièce (hors emballage) 0,923 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer