Conducteur de puissance - SAC-5P- 3,0-PVC/M12FRK PE - 1414792

Conducteur de puissance, 5-pôles, PVC, gris-noir RAL 7021, Connecteur femelle coudé M12, détrompage K, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, pour courant alternatif jusque 16 A / 690 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 16 A et 690 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage K spécial

Données commerciales

Code de commande 1414792
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 297 (C-2-2017)
GTIN 4055626034263
Poids par pièce (hors emballage) 0,682 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer