Traversée de paroi - QPD W 2PE1,5 M20 FC BK - 1414692

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 15 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M20, raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2), 1,5 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Innovation et gain de temps - le raccordement rapide QUICKON permet jusqu'à 80 % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
  • Raccordement sûr grâce à la polarisation contre les enfichages incorrects et protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
  • Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles

Données commerciales

Code de commande 1414692
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 472 (C-2-2017)
GTIN 4055626031453
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer