Prolongateur de câble - SACC-CC-8QO SH PN - 1414413

Prolongateur de câble, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8 pôles, exempt d'halogène, blindé, raccordement autodénudant, matière du boîtier : zinc moulé, nickelé, diamètre extérieur du câble de 5 mm à 9,7 mm 9,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Innovation et gain de temps - le raccordement rapide QUICKON permet jusqu'à 80 % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
  • Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1414413
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 344 (C-2-2017)
GTIN 4055626026701
Poids par pièce (hors emballage) 0,064 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer