Connecteur RJ45 - CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:10 - 1414409

Connecteur RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: PA, type de raccordement: raccordement serti, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droite, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1414409
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4055626028316
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer