Connecteur RJ45 - CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:10 - 1414401

Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: PA, type de raccordement: Connectique IDC, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droite, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1414401
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4055626028231
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine ROC (ROC)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer