Connecteur RJ45 - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - 1414395

Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: PA, type de raccordement: Connectique IDC, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droite, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1414395
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 376 (C-2-2017)
GTIN 4055626027098
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer