Module à élément de contact - HC-M-25-CT-F - 1414375

Module à élément de contact, nombre de pôles: 25, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 25, Connecteur femelle, Raccordement serti, 50 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², application: Signal

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1414375
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 575 (C-2-2017)
GTIN 4055626025285
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer