Module à élément de contact - HC-M-03/04-CT-F - 1414365

Module à élément de contact, nombre de pôles: 3+4, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 4, Connecteur femelle, Raccordement serti, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², application: Puissance / signal

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1414365
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 565 (C-2-2017)
GTIN 4055626025087
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer