Câble de réseau - NBC-R4MC-R4MC-IE8A/.../... - 1414322

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite RJ45 Verrouillage à clip / IP67, sur Connecteur droite RJ45 Verrouillage à clip / IP67, longueur de câble: entrée libre (0,2 ... 100,0 m)

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1414322
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 406 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire