Contact à sertir - CC1,0-T-1,0-M AU PU100 - 1414275

Contact à sertir,  diamètre de contact: 1 mm,  tournés,  Mâle,  matériau de contact: CuZn,  surface des contacts: Ni/Au,  section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 18

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1414275
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626025483
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer