Connecteur - SACC-MSD-4PCT-SH PN SCO - 1414089

Connecteur, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage D, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5,5 mm ... 10 mm, avec contacts à sertir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1414089
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626018881
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer