Connecteurs encastrables pour système bus - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THR - 1414071

L'illustration représente une version de détrompage A

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4 pôles, détrompage D, raccordement soudé THR droit, uniquement isolant pour contacts

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
  • Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
  • Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
  • Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
  • Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché

Données commerciales

Code de commande 1414071
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626063898
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer