Câble de jonction - NBC-R4AC/20,0-93K/R4AC - 1414033

Câble de jonction Sercos III

Câble de jonction sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 20 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1414033
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626013565
Numéro du tarif douanier 85444210
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer