Mini bloc de jonction de traversée - MBK 2,5/E BU - 1414019

Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Des séparateurs et des alvéoles de test complètent la gamme d'accessoires.
  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
  • Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés
Logo

Données commerciales

Code de commande 1414019
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 516 (CL1-2011)
GTIN 4017918021276
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer