Presse-étoupe de boîtier - SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - 1413998

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur , M12-SPEEDCONNEC, Montage face arrière, M15 x 1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
  • Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage

Données commerciales

Code de commande 1413998
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626022680
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 79070000
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer