Connecteurs capteur/actionneur - SACC-MS-4QO-0,75 SH SCO - 1413993

Connecteurs capteur/actionneur, Universel, 4-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1413993
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 17 (C-2-2017)
GTIN 4055626013190
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer