Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-M12MS/22-92X/M12FSSHOD - 1413937

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 22 m, pour applications extérieures, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Protection anticorrosion de toutes les parties métalliques exposées grâce à l'acier inoxydable 1.4404
  • Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et à des températures de -40 °C à +105 °C
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1413937
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626012407
Poids par pièce (hors emballage) 1,438 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer