Connecteur-bus - SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932

Connecteur-bus, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Logo

Données commerciales

Code de commande 1413932
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 423 (C-2-2017)
GTIN 4055626013145
Poids par pièce (hors emballage) 0,046 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer