Répartiteur de puissance - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Répartiteur de puissance, application : Alimentation en énergie, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: T - Power, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, Universel; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site
Logo

Données commerciales

Code de commande 1413929
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 303 (C-2-2017)
GTIN 4055626025476
Poids par pièce (hors emballage) 0,556 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer