Connecteurs encastrables - SACC-E-M12MS-3P-M20/0,5/0,15VA - 1413927

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 3 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage M20x1,5, avec cordon PVC de 0,15 m, 3 x 0,5 mm², muni d'embouts avec collerette en plastique, en acier inoxydable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1413927
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626012087
Poids par pièce (hors emballage) 0,029 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer